??
CAD-Modellauswahl
49002141 SBK 1145 1153 40
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
49002141 SBK 1145 1153 40
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49002141
WS
Werkstoff
HGW HG600
DD
d
1145.0 mm
DF
1153.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
1147.5 mm
L
40.0 mm
H
39.5 mm
P
Profil
4.00 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.