??
CAD-Modellauswahl
49002599 OMS-MR PR 120 135.1 5.9 PTFE B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49002599 OMS-MR PR 120 135.1 5.9 PTFE B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49002599
WS
Werkstoff
PTFE B602
DD
Abmessungen d
120.0 mm
D
Abmessungen
135.1 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
5.9 mm
L
Abmessungen
6.3 mm
P
Profil
7.55 mm
C
5.5 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.