??
CAD-Modellauswahl
49003027 PU 11 25 31 6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
49003027 PU 11 25 31 6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49003027
DD
d
25.0 mm
D
31.0 mm
NUT
Einbauraum
L
4.0 mm
L1
min.
6.0 mm
H
6.0 mm
D1
27.5 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.