??
CAD-Modellauswahl
49003030 PU 11 60 70 8.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 11 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
49003030 PU 11 60 70 8.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49003030
DD
d
60.0 mm
D
70.0 mm
NUT
Einbauraum
L
6.0 mm
L1
min.
8.0 mm
H
8.5 mm
D1
63.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.