??
CAD-Modellauswahl
49003544 TM 20 830 855 18.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TM 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
49003544 TM 20 830 855 18.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49003544
WS
Werkstoff
93 AU V168
DD
Abmessungen d
830.0 mm
D
Abmessungen
855.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.2 mm
L
Abmessungen
20.0 mm
P
Profil
12.5 mm
C
11.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.