??
CAD-Modellauswahl
49004012 PU82 70 75.6 5.3
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49004012 PU82 70 75.6 5.3
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49004012
DD
d
70.0 mm
D
75.6 mm
NUT
Einbauraum
S
2.80 mm
H
5.3 mm
L
6.2 mm
C
3.0 mm
ORING
O-Ring
3.53 mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.