??
CAD-Modellauswahl
49004491 PU82 250 258.6 7.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49004491 PU82 250 258.6 7.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49004491
DD
d
250.0 mm
D
258.6 mm
NUT
Einbauraum
S
4.30 mm
H
7.8 mm
L
9.0 mm
C
4.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.