??
CAD-Modellauswahl
49004706 PU 83 463 480 14.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49004706 PU 83 463 480 14.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49004706
DD
d
463.0 mm
D
480.0 mm
NUT
Einbauraum
S
8.5 mm
H
14.4 mm
L
16.3 mm
C
7.0 mm
ORING
O-Ring
10.00 mm
WS
Werkstoff
94 AU 925
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.