??
CAD-Modellauswahl
49004975 SBK 990 996.3 30
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
SBK - Merkel® Führungsring
Stückliste
49004975 SBK 990 996.3 30
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49004975
WS
Werkstoff
HGW HG600
DD
d
990.0 mm
DF
996.3 mm
NUT
Einbauraum
D1
991.6 mm
L
30.0 mm
H
29.5 mm
P
Profil
3.15 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.