??
CAD-Modellauswahl
49006190 PU82 150 165.5 11.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49006190 PU82 150 165.5 11.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49006190
DD
d
150.0 mm
D
165.5 mm
NUT
Einbauraum
S
7.90 mm
H
11.1 mm
L
12.7 mm
C
6.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D