??
CAD-Modellauswahl
49006257 OMS-S PR 900 940 18.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-S PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49006257 OMS-S PR 900 940 18.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49006257
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
Abmessungen d
900.0 mm
D
Abmessungen
940.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
18.7 mm
L
Abmessungen
20.0 mm
P
Profil
20.0 mm
C
12.0 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.