??
CAD-Modellauswahl
49008897 OMS-MR PR 40 50.7 4 PTFE B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49008897 OMS-MR PR 40 50.7 4 PTFE B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49008897
WS
Werkstoff
PTFE B602
DD
Abmessungen d
40.0 mm
D
Abmessungen
50.7 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
4.0 mm
L
Abmessungen
4.2 mm
P
Profil
5.35 mm
C
5.5 mm
R1
0.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.