??
CAD-Modellauswahl
49009024 PU82 140 145.9 4.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49009024 PU82 140 145.9 4.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49009024
DD
d
140.0 mm
D
145.9 mm
NUT
Einbauraum
S
2.95 mm
H
4.9 mm
L
5.8 mm
C
3.5 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.