??
CAD-Modellauswahl
49009097 PU82 280 320 17.9
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49009097 PU82 280 320 17.9
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49009097
DD
d
280.0 mm
D
320.0 mm
NUT
Einbauraum
S
20.00 mm
H
17.9 mm
L
20.0 mm
C
15.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
94 AU 925
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.