??
CAD-Modellauswahl
49009443 PT1 465 489 14.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
49009443 PT1 465 489 14.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49009443
DD
d
465.0 mm
D
489.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
467.5 mm
H
14.8 mm
L
15.4 mm
L1
19.5 mm
C
8.0 mm
R1
2.0 mm
WS
Werkstoff
PTFE GM201
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.