??
CAD-Modellauswahl
49009444 PT1 570 594 14.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
49009444 PT1 570 594 14.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49009444
DD
d
570.0 mm
D
594.0 mm
NUT
Einbauraum
D1
572.5 mm
H
14.8 mm
L
15.4 mm
L1
19.5 mm
C
8.0 mm
R1
2.0 mm
WS
Werkstoff
PTFE GM201
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.