??
CAD-Modellauswahl
49011296 OMK-S 930 890 19.5
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMK-S - Merkel® OMEGAT
Stückliste
49011296 OMK-S 930 890 19.5
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49011296
WS
Werkstoff
NBR-GM201
DD
Abmessung d
890.0 mm
D
Abmessung
930.0 mm
NUT
Einbauraum
L
Abmessung
20.0 mm
H
Abmessung
19.5 mm
P
Profil
20.0 mm
R1
1.2 mm
C
15.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.