??
CAD-Modellauswahl
49012438 PT1 815 842.3 17.2
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PT 1 - Merkel® Doppelabstreifer
Stückliste
49012438 PT1 815 842.3 17.2
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49012438
DD
d
815.0 mm
D
842.3 mm
NUT
Einbauraum
D1
817.5 mm
H
17.2 mm
L
17.9 mm
L1
22.0 mm
C
11.0 mm
R1
2.0 mm
WS
Werkstoff
PTFE GM201
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.