??
CAD-Modellauswahl
49013958 OMS-MR PR 30 40.7 4 PTFE GM201
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49013958 OMS-MR PR 30 40.7 4 PTFE GM201
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49013958
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
Abmessungen d
30.0 mm
D
Abmessungen
40.7 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
4.0 mm
L
Abmessungen
4.2 mm
P
Profil
5.35 mm
C
5.5 mm
R1
0.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.