??
CAD-Modellauswahl
49013967 OMS-S PR 200 220 9.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-S PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49013967 OMS-S PR 200 220 9.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49013967
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
Abmessungen d
200.0 mm
D
Abmessungen
220.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
9.4 mm
L
Abmessungen
10.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
7.5 mm
R1
0.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.