??
CAD-Modellauswahl
49014546 PU82 25 29.2 4.1
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49014546 PU82 25 29.2 4.1
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49014546
DD
d
25.0 mm
D
29.2 mm
NUT
Einbauraum
S
2.10 mm
H
4.1 mm
L
5.0 mm
C
3.0 mm
ORING
O-Ring
2.62 mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.