??
CAD-Modellauswahl
49016129 LF300 16 24 5.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
LF 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
49016129 LF300 16 24 5.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49016129
E
Einbauraum
ISO
DD
Abmessung d
16.0 mm
D
Abmessung
24.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
5.7 mm
L
Abmessung
6.3 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.