??
CAD-Modellauswahl
49017258 TM 20 1040 1070 22.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
TM 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
49017258 TM 20 1040 1070 22.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49017258
WS
Werkstoff
93 AU V168
DD
Abmessungen d
1040.0 mm
D
Abmessungen
1070.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
22.8 mm
L
Abmessungen
25.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
16.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.