??
CAD-Modellauswahl
49017444 OMS-S PR 630 665 16.4
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-S PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49017444 OMS-S PR 630 665 16.4
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49017444
WS
Werkstoff
PTFE GM201
DD
Abmessungen d
630.0 mm
D
Abmessungen
665.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
16.4 mm
L
Abmessungen
17.5 mm
P
Profil
17.5 mm
C
12.0 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.