??
CAD-Modellauswahl
49018307 PU82 90 110 10.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 82 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49018307 PU82 90 110 10.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49018307
DD
d
90.0 mm
D
110.0 mm
NUT
Einbauraum
S
10.00 mm
H
10.8 mm
L
12.3 mm
C
8.0 mm
ORING
O-Ring
mm
WS
Werkstoff
95 AU V142
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.