??
CAD-Modellauswahl
49018330 PU 83 86.4 95 7.8
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
PU 83 - Merkel® Cover Seal
Stückliste
49018330 PU 83 86.4 95 7.8
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49018330
DD
d
86.4 mm
D
95.0 mm
NUT
Einbauraum
S
4.3 mm
H
7.8 mm
L
9.0 mm
C
4.0 mm
ORING
O-Ring
5.33 mm
WS
Werkstoff
94 AU 925
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.