??
CAD-Modellauswahl
49018768 OMS-MR PR 730 757.3 8.7 PTFE C104
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49018768 OMS-MR PR 730 757.3 8.7 PTFE C104
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49018768
WS
Werkstoff
PTFE C104
DD
Abmessungen d
730.0 mm
D
Abmessungen
757.3 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
8.7 mm
L
Abmessungen
9.5 mm
P
Profil
13.65 mm
C
11.0 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.