??
CAD-Modellauswahl
49020530 OMS-MR PR 750 777.3 8.7 PTFE B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49020530 OMS-MR PR 750 777.3 8.7 PTFE B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49020530
WS
Werkstoff
PTFE B602
DD
Abmessungen d
750.0 mm
D
Abmessungen
777.3 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
8.7 mm
L
Abmessungen
9.5 mm
P
Profil
13.65 mm
C
11.0 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.