??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 210 6 9 2.2 2.8 49022141
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 210 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 210 6 9 2.2 2.8 49022141
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49022141
WS
Werkstoff
75 FKM 181327
DN1
dN
6.0 mm
DN
9.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
2.2 mm
H2
2.8 mm
D1
7.2 mm
L
2.6 mm
L1MIN
1.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.