??
CAD-Modellauswahl
49024530 LF300 22 30 5.7
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
LF 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
49024530 LF300 22 30 5.7
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49024530
E
Einbauraum
DD
Abmessung d
22.0 mm
D
Abmessung
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessung
5.7 mm
L
Abmessung
6.3 mm
P
Profil
4.0 mm
C
4.0 mm
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.