??
CAD-Modellauswahl
49030353 T20 215 235 14.6
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
T 20 - Merkel® Nutring
Stückliste
49030353 T20 215 235 14.6
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49030353
DD
Abmessungen d
215.0 mm
D
Abmessungen
235.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
14.6 mm
L
Abmessungen
16.0 mm
P
Profil
10.0 mm
C
6.0 mm
R1
Radius
0.6 mm
E
Einbauraum
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.