??
CAD-Modellauswahl
49034165 OMS-MR PR 540 564 7.6 PTFE B602
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49034165 OMS-MR PR 540 564 7.6 PTFE B602
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49034165
WS
Werkstoff
PTFE B602
DD
Abmessungen d
540.0 mm
D
Abmessungen
564.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
7.6 mm
L
Abmessungen
8.1 mm
P
Profil
12.00 mm
C
8.0 mm
R1
2.0 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.