??
CAD-Modellauswahl
49036920 OMS-MR PR 130 145.1 5.9 PTFE C104
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-MR PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49036920 OMS-MR PR 130 145.1 5.9 PTFE C104
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49036920
WS
Werkstoff
PTFE C104
DD
Abmessungen d
130.0 mm
D
Abmessungen
145.1 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
5.9 mm
L
Abmessungen
6.3 mm
P
Profil
7.55 mm
C
5.5 mm
R1
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.