??
CAD-Modellauswahl
49038827 OMS-S PR 350 380 14
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
OMS-S PR - Merkel® Omegat
Stückliste
49038827 OMS-S PR 350 380 14
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49038827
WS
Werkstoff
PTFE B602
DD
Abmessungen d
350.0 mm
D
Abmessungen
380.0 mm
NUT
Einbauraum
H
Abmessungen
14.0 mm
L
Abmessungen
15.0 mm
P
Profil
15.0 mm
C
12.0 mm
R1
0.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.