??
CAD-Modellauswahl
Airzet PR 12 19 2.5 2.3 49041788
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AIRZET PR - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
Airzet PR 12 19 2.5 2.3 49041788
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49041788
WS
Werkstoff
75 FKM 230553
DN
19.0 mm
DN1
dN
12.0 mm
NUT
Einbauraum
L
2.5 mm
H
2.3 mm
Z
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.