??
CAD-Modellauswahl
Airzet PR 16 25 3 2.8 49041789
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AIRZET PR - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
Airzet PR 16 25 3 2.8 49041789
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49041789
WS
Werkstoff
75 FKM 230553
DN
25.0 mm
DN1
dN
16.0 mm
NUT
Einbauraum
L
3.0 mm
H
2.8 mm
Z
2.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.