??
CAD-Modellauswahl
Airzet PR 40 49 3 2.8 49042528
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AIRZET PR - Merkel® Kompaktdichtung
Stückliste
Airzet PR 40 49 3 2.8 49042528
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49042528
WS
Werkstoff
75 FKM 230553
DN
49.0 mm
DN1
dN
40.0 mm
NUT
Einbauraum
L
3.0 mm
H
2.8 mm
Z
2.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.