??
CAD-Modellauswahl
NAP 310 10 6 2.45 49056721
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 310 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 310 10 6 2.45 49056721
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49056721
DN
10.0 mm
DN1
dN
6.0 mm
NUT
Einbauraum
DF
DF min
9.85 mm
DK
DK min
9.6 mm
H
2.45 mm
L
2.7 mm
WS
Werkstoff
80 AU 941
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.