??
CAD-Modellauswahl
NAP 310 12 7 2.45 49056813
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 310 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 310 12 7 2.45 49056813
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49056813
DN
12.0 mm
DN1
dN
7.0 mm
NUT
Einbauraum
DF
DF min
11.85 mm
DK
DK min
11.6 mm
H
2.45 mm
L
2.7 mm
WS
Werkstoff
80 AU 941
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.