??
CAD-Modellauswahl
NAP 310 100 90 4.3 49063343
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 310 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 310 100 90 4.3 49063343
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49063343
DN
100.0 mm
DN1
dN
90.0 mm
NUT
Einbauraum
DF
DF min
99.70 mm
DK
DK min
99.4 mm
H
4.30 mm
L
4.5 mm
WS
Werkstoff
80 AU 941
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.