??
CAD-Modellauswahl
AUDIP 8 11.6 2.7 3.5 49066296
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU DIP - Merkel® Dämpfungsdichtung
Stückliste
AUDIP 8 11.6 2.7 3.5 49066296
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49066296
DN1
dN
8.0 mm
DN
11.6 mm
NUT
Einbauraum
D1
8.5 mm
D2
10.0 mm
D1MAX
4.0 mm
H1
2.7 mm
H2
3.5 mm
L
3.3 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.