??
CAD-Modellauswahl
NIPSL 300 12 18.1 3.8 6.2 49067732
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NIPSL 300 - Merkel® Kombielement
Stückliste
NIPSL 300 12 18.1 3.8 6.2 49067732
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49067732
DN1
12.0 mm
DN
18.1 mm
NUT
Einbauraum
H1
3.8 mm
H2
6.2 mm
D1
15.5 mm
L
4.2 mm
L1MIN
1.2 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.