??
CAD-Modellauswahl
NAP 300 100 88 8.5 49069189
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
NAP 300 - Merkel® Nutring
Stückliste
NAP 300 100 88 8.5 49069189
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49069189
DN
100.0 mm
DN1
dN
88.0 mm
NUT
Einbauraum
DFMIN
99.5 mm
DKMIN
98.0 mm
H
8.5 mm
L
9.5 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.