??
CAD-Modellauswahl
AUNIPSL 20 30 7 10.4 49072210
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
AUNIPSL 20 30 7 10.4 49072210
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49072210
DN1
20.0 mm
DN
30.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.0 mm
H2
10.4 mm
DS
32.2 mm
L
13.0 mm
L1
7.7 mm
R
1.1 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.