??
CAD-Modellauswahl
AUNIPSL 25 35 7.3 10.4 49072211
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
AUNIPSL 25 35 7.3 10.4 49072211
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49072211
DN1
25.0 mm
DN
35.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.3 mm
H2
10.4 mm
DS
37.8 mm
L
13.0 mm
L1
8.0 mm
R
1.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.