??
CAD-Modellauswahl
AUNIPSL 22 32 7.3 10.4 49076090
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
AUNIPSL 22 32 7.3 10.4 49076090
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49076090
DN1
22.0 mm
DN
32.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.3 mm
H2
10.4 mm
DS
34.8 mm
L
13.0 mm
L1
8.0 mm
R
1.4 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.