??
CAD-Modellauswahl
AUNIPSL 50 60 7.7 10.4 49076144
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
AU NIPSL - Merkel® Kombielement
Stückliste
AUNIPSL 50 60 7.7 10.4 49076144
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49076144
DN1
50.0 mm
DN
60.0 mm
NUT
Einbauraum
H1
7.7 mm
H2
10.4 mm
DS
63.6 mm
L
13.0 mm
L1
8.6 mm
R
1.8 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.