??
CAD-Modellauswahl
DACC D01-250- 0,07- / 64SEUV 0,0 AOE S P
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DACC - Membranspeicher
Stückliste
DACC D01-250- 0,07- / 64SEUV 0,0 AOE S P
IDNR
Identnummer
TYPE
Typ
Membranspeicher (geschweißt, nachfüllbar)
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49315593
NL
Nennvolumen
0.075 l
ZB
zul. Betriebsdruck
250.0 bar
WS
Membranwerkstoff
ECO
IG
Flüssigkeitsanschluss Innengewinde
G1/2
AG
Flüssigkeitsanschluss Aussengewinde
-
A
14.0 mm
B
0.0 mm
C
29.0 mm
D
0.0 mm
H
118.0 mm
E
32.0 mm
G
Gehäuse
Stahl
D1
Ø + 1,5
64.0 mm
MD
Max. zul. Druckverhältnis
1:8
ZD
zul. ∆p dynamisch
-
GP
Gasanschlusstyp
Standard EU M28x1,5
CE
Zertifizierung
CE / PED
TMIN
Temperatur min. [°C]
-40
TMAX
Temperatur max. [°C]
80
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.