??
CAD-Modellauswahl
DACC D01-330- 0,50- /110SNUV 0,0 AAF S P
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
DACC - Membranspeicher
Stückliste
DACC D01-330- 0,50- /110SNUV 0,0 AAF S P
IDNR
Identnummer
TYPE
Typ
Membranspeicher (geschweißt, nachfüllbar)
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49315989
NL
Nennvolumen
0.500 l
ZB
zul. Betriebsdruck
330.0 bar
WS
Membranwerkstoff
NBR
IG
Flüssigkeitsanschluss Innengewinde
G1/2
AG
Flüssigkeitsanschluss Aussengewinde
M33x1.5
A
24.0 mm
B
18.0 mm
C
0.0 mm
D
39.0 mm
H
180.0 mm
E
41.0 mm
G
Gehäuse
Stahl
D1
Ø + 1,5
110.0 mm
MD
Max. zul. Druckverhältnis
1:8
ZD
zul. ∆p dynamisch
200
GP
Gasanschlusstyp
Standard EU M28x1,5
CE
Zertifizierung
CE / PED
TMIN
Temperatur min. [°C]
-20
TMAX
Temperatur max. [°C]
80
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.