??
CAD-Modellauswahl
BABSL 25.4 38.1 6.4 49325697
HELP_VARIABLE
Firma
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Beschreibung
BABSL - Simmerring®
Stückliste
BABSL 25.4 38.1 6.4 49325697
ARTIKELNR
Artikel-Nr.
49325697
D1
Welle
25.40 mm
D2
Gehäuse
38.10 mm
B
Breite
6.40 mm
NUT
Einbauraum
DIN
DIN 3761
AS
WS
Werkstoff
72 NBR 902
AUS
Aussenfläche
glatt
VPE
Verpackung
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.